17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

室名札・サイン (平付型) SK-WNSシリーズ

通常単価(税別)
13,50024,226
税込単価
14,85026,649
通常出荷日:16日目

【特長】・室名札・サイン

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法

最小発注数量
H100×W200×D21
1個
H220×W200×D21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
16日目
24,226
( 26,649 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

室名札・サイン (平付型) SK-WNSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室名札・サイン (平付型) SK-WNSシリーズ
ファイバー札 20031シリーズ
ファイバー札 20030シリーズ
丸型名札 29851シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30004シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,500-4,310 -3,640 -6111,2131,319
通常出荷日16日目8日目〜9日目9日目9日目9日目〜
詳細名札/マグネット脱着式-----
仕上本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)-----
商品詳細種別無地-----
材質本体/タモ材(化粧合板)、指示板/ABS樹脂強硬ファイバー強硬ファイバー本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETケース・リールクリップ/ABSケース/ポリオレフィン、クリップ/ポリアセタール、リール/ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト