ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

SK-608 一般室名札

通常単価(税別)
4,945円
税込単価
5,440円
通常出荷日:13日目

【特長】・室名札・サイン【商品仕様】・寸法:H80×W270×D25・材質および厚み:表示ケース:アク...

詳細を確認

型番:

61-9252-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9252-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-9252-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,945円
( 5,440円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン
【商品仕様】
・寸法:H80×W270×D25
・材質および厚み:表示ケース:アクリル樹脂(透明)、表示板/樹脂(乳白)1mm、支持具/アルミ(シルバー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-608 一般室名札の型番61-9252-17のページです。 型番61-9252-17に関する仕様情報を記載しております。
SK-608 一般室名札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-608 一般室名札
80x270mm 室名札 EA956VA-6
吊り名札
名札用ケース
掛名札
キーホルダー名札 小
メーカーアズワンエスコ日本緑十字社オープン工業アズワンソニック
通常価格4,945円2,878円4,070円555円 -611円 -677円
通常出荷日13日目3日目4日目2日目〜9日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました