17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

一般室名札 (突出スイング型) SKシリーズ

通常単価(税別)
11,54927,811
税込単価
12,70430,592
通常出荷日:13日目~16日目

【特長】・室名札・サイン

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法

仕上

材質および厚み

材質

最小発注数量
H80×W250×D5
UV印刷
金具/アルミ型材(シルバー)、表示板/アクリル5mm(乳白色)
-
1個
H80×W300×D5
UV印刷
金具/アルミ型材(シルバー)、表示板/アクリル5mm(乳白色)
-
1個
H80×W248×D15.5
UV印刷
-
アルミ型材(シルバー)
1個
H80×W298×D15.5
UV印刷
-
アルミ型材(シルバー)
1個
H80×W250×D18
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
1個
H110×W300×D18
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
1個
H80×W250×D18
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
1個
H110×W300×D18
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,549
( 12,704 )
16日目
11,982
( 13,180 )
16日目
16,155
( 17,771 )
16日目
16,697
( 18,367 )
16日目
24,551
( 27,006 )
16日目
27,811
( 30,592 )
13日目
23,142
( 25,456 )
16日目
26,394
( 29,033 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般室名札 (突出スイング型) SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般室名札 (突出スイング型) SKシリーズ
ファイバー札 20031シリーズ
ファイバー札 20030シリーズ
丸型名札 29851シリーズ
名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山アズワン
通常価格11,549-4,310 -3,640 -6111,3171,319
通常出荷日13日目〜8日目〜9日目9日目1日目9日目〜
商品詳細種別無地-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト