17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。

一般室名札 (平付型)

通常単価(税別)
3,66618,323
税込単価
4,03320,155
通常出荷日:13日目~20日目

【特長】・室名札・サイン

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

寸法

仕上

材質および厚み

商品詳細種別

材質

最小発注数量
-
H62×W255×D15
UV印刷
金具/アルミ型材(シルバー)、表示板/アクリル5mm(乳白色)
無地
-
1個
-
H82×W255×D15
UV印刷
金具/アルミ型材(シルバー)、表示板/アクリル5mm(乳白色)
無地
-
1個
-
H82×W305×D15
UV印刷
金具/アルミ型材(シルバー)、表示板/アクリル5mm(乳白色)
無地
-
1個
-
H102×W305×D15
UV印刷
金具/アルミ型材(シルバー)、表示板/アクリル5mm(乳白色)
無地
-
1個
-
H50×W250×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H60×W300×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H50×W250×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H60×W300×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H40×W200×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H80×W200×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H50×W250×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H60×W300×D11
シート貼
本体/アクリル(乳白)5mm、支持板/アクリル(乳白)3mm
無地
-
1個
-
H60×W250×D8
UV印刷
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
-
H80×W250×D8
UV印刷
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
-
H80×W300×D8
UV印刷
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
-
H80×W280×D10
ヘアライン、シート貼
アルミ5.0mm
シルバー
-
1個
-
H80×W250×D21
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
無地
本体/タモ材(化粧合板)、支持板/ABS樹脂
1個
-
H100×W300×D21
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
無地
本体/タモ材(化粧合板)、支持板/ABS樹脂
1個
-
H80×W250×D21
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
無地
本体/タモ材(化粧合板)、支持板/ABS樹脂
1個
-
H100×W300×D18
本体/クリア塗装、文字/UV印刷(茶)
-
無地
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
1個
-
H60×W250×D8
表示板/ヘアライン、文字/UV印刷
-
無地
本体/アルミ型材(シルバー)、表示板/ステンレス(SUS304)
1個
-
H80×W250×D8
表示板/ヘアライン、文字/UV印刷
-
無地
本体/アルミ型材(シルバー)、表示板/ステンレス(SUS304)
1個
-
H80×W300×D8
表示板/ヘアライン、文字/UV印刷
-
無地
本体/アルミ型材(シルバー)、表示板/ステンレス(SUS304)
1個
-
H70×W250×D10
表示板/ヘアライン、文字/シート貼
-
無地
ステンレス(SUS304)
1個
-
H70×W300×D10
表示板/ヘアライン、文字/シート貼
-
無地
ステンレス(SUS304)
1個
-
H40×W200×D12
表示板/ヘアライン、文字/シート貼
本体/アクリル樹脂5mm、表示板/ステンレス0.5mm
ライトグレー
-
1個
-
H50×W250×D12
表示板/ヘアライン、文字/シート貼
本体/アクリル樹脂5mm、表示板/ステンレス0.5mm
ライトグレー
-
1個
-
H60×W300×D12
表示板/ヘアライン、文字/シート貼
本体/アクリル樹脂5mm、表示板/ステンレス0.5mm
ライトグレー
-
1個
-
H60×W200×D34
シート貼
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
-
H60×W250×D34
シート貼
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
-
H50×W250×D20
UV印刷
アクリル(ガラス調)5mm
無地
-
1個
-
H60×W300×D20
UV印刷
アクリル(ガラス調)5mm
無地
-
1個
スライド表示付
H50×W304×D8
UV印刷
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
スライド表示付
H60×W304×D8
UV印刷
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
スライド表示付
H80×W304×D8
UV印刷
-
無地
アルミ型材(シルバー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,184
( 5,702 )
13日目
5,324
( 5,856 )
13日目
6,083
( 6,691 )
13日目
6,625
( 7,288 )
13日目
6,213
( 6,834 )
16日目
7,015
( 7,717 )
16日目
6,213
( 6,834 )
16日目
7,015
( 7,717 )
16日目
3,666
( 4,033 )
13日目
4,240
( 4,664 )
13日目
4,240
( 4,664 )
13日目
4,825
( 5,308 )
13日目
6,842
( 7,526 )
20日目
7,249
( 7,974 )
16日目
8,116
( 8,928 )
16日目
18,323
( 20,155 )
13日目
15,938
( 17,532 )
16日目
16,806
( 18,487 )
16日目
14,637
( 16,101 )
16日目
16,372
( 18,009 )
16日目
8,528
( 9,381 )
16日目
8,973
( 9,870 )
16日目
10,725
( 11,798 )
16日目
5,411
( 5,952 )
13日目
5,639
( 6,203 )
13日目
6,810
( 7,491 )
16日目
7,802
( 8,582 )
16日目
8,940
( 9,834 )
16日目
13,175
( 14,493 )
16日目
14,203
( 15,623 )
16日目
11,180
( 12,298 )
16日目
12,091
( 13,300 )
16日目
11,527
( 12,680 )
16日目
12,199
( 13,419 )
16日目
14,203
( 15,623 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般室名札 (平付型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般室名札 (平付型)
IDカード用名札(ストラップ付・リール付)
名札ケース 縦型(ソフトタイプ)
クリップ付リール
リール付クリップ
IDカード用名札(ストラップ付/青)
メーカーアズワンエスコトラスコ中山ソニックトラスコ中山エスコ
通常価格3,666-8961,317614350 -632
通常出荷日13日目〜3日目1日目1日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト