17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住戸室名札 ステンレス製 SK-602シリーズ

通常単価(税別)
4,24011,115
税込単価
4,66412,227
通常出荷日:13日目~16日目

【特長】・室名札・サイン

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

寸法

仕上

材質および厚み

棟・戸番号

商品詳細種別

材質

最小発注数量
棟・戸番号/シート貼、名札/樹脂板
H120×W210×D7
ヘアライン
-
-
無地
ステンレス(SUS304)
1個
-
H100×W250×D5
ヘアライン
ステンレス1.0mm
シート貼、名札/樹脂板1.0mm
無地
-
1個
棟・戸番号/プラスチック番号貼付、名札/透明フィルム、ケント紙付
H135×W270×D10
電解研磨
本体/ステンレス0.8mm、表示板/木
-
無地
-
1個
-
H100×W370×D8.5
ヘアライン
ステンレス(SUS304)1.0mm
シート貼、名札/アクリル5.0mm
ステンカラー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,190
( 10,109 )
13日目
7,135
( 7,849 )
13日目
4,240
( 4,664 )
13日目
11,115
( 12,227 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住戸室名札 ステンレス製 SK-602シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住戸室名札 ステンレス製 SK-602シリーズ
ステンレス製(無地札)10枚組
提札 602 5H
名札用クリップ プラスチック製
ステンレス札 A・B
ファイバー札 20031シリーズ
メーカーアズワンアズワンシモジマオープン工業日本緑十字社アズワン
通常価格4,240-2,932 -2,4431,0492,152 -4,310 -
通常出荷日13日目〜9日目6日目2日目2日目8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト