17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住戸室名札 アルミ製

通常単価(税別)
2,6105,053
税込単価
2,8715,558
通常出荷日:13日目

【特長】・室名札・サイン

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

寸法

仕上

材質および厚み

棟・戸番号

商品詳細種別

材質

最小発注数量
棟・戸番号/プラスチック番号貼付、名札/合成樹脂板(乳白)
H125×W250×D7.5
アルマイト処理
-
-
シルバー
アルミ押出型材
1個
棟・戸番号/プラスチック番号貼付、名札/合成樹脂板(乳白)
H125×W250×D7.5
アルマイト処理
-
-
ブロンズ
アルミ押出型材
1個
棟・戸番号/シート貼、名札/透明フィルム樹脂板(グレー)
H74×W210×D3.5
アルマイト処理
-
-
シルバー
アルミ押出型材
1個
棟・戸番号/シート貼、名札/透明フィルム樹脂板(グレー)
H74×W210×D3.5
アルマイト処理
-
-
ブロンズ
アルミ押出型材
1個
棟・戸番号/シート貼、名札/透明フィルム樹脂板(グレー)
H125×W210×D3.5
アルマイト処理
-
-
シルバー
アルミ押出型材
1個
棟・戸番号/シート貼、名札/透明フィルム樹脂板(グレー)
H125×W210×D3.5
アルマイト処理
-
-
ブロンズ
アルミ押出型材
1個
-
H120×W270×D15
アルマイト処理
-
シート貼、名札/透明フィルム1.0mm塩ビケント紙付
ブロンズ
アルミ押出型材
1個
-
H120×W270×D15
アルマイト処理
-
シート貼、名札/透明フィルム1.0mm塩ビケント紙付
ステンカラー
アルミ押出型材
1個
-
H120×W150×D15
アルマイト処理
-
シート貼、名札/透明フィルム1.0mm塩ビケント紙付
ブロンズ
アルミ押出型材
1個
-
H120×W150×D15
アルマイト処理
-
シート貼、名札/透明フィルム1.0mm塩ビケント紙付
ステンカラー
アルミ押出型材
1個
棟・戸番号/シート貼、名札/透明フィルム、ケント紙付
H135×W270×D10
アルマイト処理
本体/アルミ0.8mm、表示板/木
-
無地
-
1個
シート貼
H20×W164×D5
-
-
-
シルバー
アルミ押出型材
1個
シート貼
H20×W164×D5
-
-
-
シルバー
アルミ押出型材
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,329
( 3,662 )
13日目
3,666
( 4,033 )
13日目
2,610
( 2,871 )
13日目
2,718
( 2,990 )
13日目
2,826
( 3,109 )
13日目
3,185
( 3,504 )
13日目
5,053
( 5,558 )
13日目
5,053
( 5,558 )
13日目
4,251
( 4,676 )
13日目
4,251
( 4,676 )
13日目
4,240
( 4,664 )
13日目
3,481
( 3,829 )
13日目
3,481
( 3,829 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住戸室名札 アルミ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住戸室名札 アルミ製
アルミ製(無地札)10枚組
名札用クリップ プラスチック製
名札掛(アルミ枠付)
アルミ札 A・B
ステンレス製(無地札)10枚組
メーカーアズワンアズワンオープン工業クラウン日本緑十字社アズワン
通常価格2,610-2,454 -1,04926,4721,559 -2,932 -
通常出荷日13日目9日目〜2日目1日目1日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト