17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードバンド 20本入 KBシリーズ 8-049-02

コードバンド 20本入 KBシリーズ

通常単価(税別)
682円
税込単価
750円
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・コードバンド 20本入 KBシリーズです。・取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。

  • 入数
    1ケース(20本入)
  • 材質
    軟質PE(ポリエチレン)

型番:

8-049-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

【コードバンド KBシリーズ】

  • 取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。

8-049-02の仕様・寸法情報

入数
1ケース(20本入)
型番
KB-120
長さ・最大束線径(mm)
120・φ30
材質
軟質PE(ポリエチレン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-049-02

型番

長さ・最大束線径(mm)

最小発注数量
KB-120
120・φ30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682円
( 750円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・コードバンド 20本入 KBシリーズです。
・取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードバンド 20本入 KBシリーズの型番8-049-02のページです。 型番8-049-02に関する仕様情報を記載しております。
コードバンド 20本入 KBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードバンド 20本入 KBシリーズ
OAダストカバー
透明ボード タテ型
三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ
AC125V/15A 延長コード EA815GMシリーズ
2芯延長コード 10m/15m20m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ東京硝子器械
通常価格682円10,280円 -62,432円15,298円1,334円10,494円 -
通常出荷日1日目1日目8日目8日目〜3日目7日目
入数1ケース(20本入)-----
材質軟質PE(ポリエチレン)テトロンボード/透明アクリル(片側:筆記時に傷が付きにくい特殊コーティング施し済)、支柱(枠部)/アルミニウム、ベース部/スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました