17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >

ホットメルトガン811 (ホットメルト)

通常単価(税別)
7,846円
税込単価
8,631円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・スティック式・型番:811 (ホットメルト)・仕様:接着剤・サイズ(mm):1袋(1kg...

詳細を確認

    型番:

    2-2644-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    2-2644-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-2644-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,846円
    ( 8,631円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スティック式
    ・型番:811 (ホットメルト)
    ・仕様:接着剤
    ・サイズ(mm):1袋(1kg・約45本入)
    ・<接着剤>
    ・主成分:EVA(酢酸ビニル)系
    ・粘度:5800cps
    ・耐熱温度:55℃
    ・【用途】:ダンボール・化粧箱の接着等の紙加工や、木材・プラスチック・金属類・織物類・緩衝剤の接着等。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットメルトガン811 (ホットメルト)の型番2-2644-11のページです。 型番2-2644-11に関する仕様情報を記載しております。
    ホットメルトガン811 (ホットメルト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットメルトガン811 (ホットメルト)
    ホットメルト接着剤
    ホットメルトガン812 (ホットメルト)
    ホットメルトガンA1607 ホットメルト
    ホットメルトガン806-1 (メルター)
    ホットメルトガン804-1 (メルター)
    メーカーアズワン白光アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格7,846円4,960円 -2,198円3,656円38,665円34,508円
    通常出荷日8日目在庫品1日目12日目8日目10日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました