17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HJ 注射器 61-7413-71

HJ 注射器

    型番:

    61-7413-71
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-7413-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7413-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    549円
    ( 604円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接着剤用の注射器です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:26mm×123mm×18mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HJ 注射器の型番61-7413-71のページです。 型番61-7413-71に関する仕様情報を記載しております。
    HJ 注射器のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    接着剤塗布用
    3
    満足度:3.0
    (1) 使用歴 初めて (2) 使用用途 接着剤塗布 (3) 使用理由 細かな箇所に接着剤を塗布したかったので、安価な注...もっと読む
    2人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HJ 注射器
    紫外線硬化FRPシート eシートクイック
    接着剤 速乾ボンドG17 20ml
    フロアウッドU
    TILEMENT スプレーボンドG1 420ml
    セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
    メーカーアズワン三甲コニシタイルメントタイルメントセメダイン
    通常価格549円1,227円 -622円9,730円4,145円938円
    通常出荷日1日目1日目〜2日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました