17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクターシール

レクターシール

通常単価(税別)
2,4804,950
税込単価
2,7285,445
通常出荷日:1日目

【特長】・切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状のパテで、穴やひび割れの補修、表面形成にと用途は多様...

詳細を確認
  • ナチュラルグレー
  • 材質
    合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)
  • 詳細
    食品衛生法第370号、第20号承認
  • 耐熱
    -40℃~200℃
  • 品質保持期限
    3年(未開封)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
質量:56g
1個
質量:112g
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
1日目
4,950
( 5,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状のパテで、穴やひび割れの補修、表面形成にと用途は多様です
・耐熱-40℃~200℃
・接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レクターシールのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ガス漏れ箇所の補修 (応急処置)
5
満足度:5.0
ガス漏れした配管の応急処置に使用。 少量でも使用できるし、硬化すると切削加工できるくらい硬くなるので、漏れの応急処置に...もっと読む
2人が参考にしています。
金型補修
5
満足度:5.0
不要になった穴などの穴埋めなどに使用しています。必要な量を切り取り 混ぜこんで穴に詰め込み10分程で硬化し始めます。ヤス...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクターシール
レクターシール
導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ
エポキシパテスティック
ポリエステル樹脂(FRP用主剤)
エポキシパテ(金属用)
メーカーアズワンアズワンアズワンKANエスコセメダイン
通常価格2,480-2,480 -3,507 -2,0332,222 -1,148
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
ナチュラルグレーナチュラルグレー灰茶色---
材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)----
詳細食品衛生法第370号、第20号承認食品衛生法第370号、第20号承認----
耐熱-40℃~200℃-40℃~200℃----
品質保持期限3年(未開封)3年(未開封)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト