ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・適応機種:K-100用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):2,398円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,349円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,490円

ハウスビーエム
電子ジグソー替刃(5枚パック)
4通常価格(税別):1,355円~

大同興業
HSSメタルソー(普通鋼用)
3通常価格(税別):19,762円~

ハウスビーエム
セーバーソーブレード 山数14・18
0通常価格(税別):6,231円~

山真製鋸
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
5通常価格(税別):2,735円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス
5通常価格(税別):18,285円