17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆防食剤 サビチェンジ

通常単価(税別)
12,633円
税込単価
13,896円
通常出荷日:3日目

【特長】・赤錆を黒錆に変換して鉄の腐食を防ぐ塗料です。・水性ですので、タッチアップ後の刷毛仕舞いが容易...

詳細を確認

    型番:

    1-2087-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-2087-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2087-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,633円
    ( 13,896円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・赤錆を黒錆に変換して鉄の腐食を防ぐ塗料です。
    ・水性ですので、タッチアップ後の刷毛仕舞いが容易です。
    【商品仕様】
    ・型番:サビチェンジ
    ・容量(g):1000
    ・塗装間隔:2~3時間
    ・乾燥時間:3~4時間(20℃)
    ・使用方法:1回につき50~80g/m2を1~2回刷毛塗りまたは吹き付け塗装

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防錆防食剤 サビチェンジの型番1-2087-01のページです。 型番1-2087-01に関する仕様情報を記載しております。
    防錆防食剤 サビチェンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防錆防食剤 サビチェンジ
    防錆剤メタルコート
    防錆・光沢保護剤シールコート
    デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート
    亜鉛末防食塗料 クリジンキ
    ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg
    メーカーアズワンファインケミカルジャパン呉工業ITWイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)鈴木油脂工業
    通常価格12,633円1,742円886円4,650円2,344円9,694円 -
    通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました