17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレ5-56 320ml 61-9380-40

クレ5-56 320ml

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:1日目

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、強い浸透力を持つ。錆を落とし、動きを良くする、工具箱の必需品...

詳細を確認

    型番:

    61-9380-40
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-9380-40の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9380-40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,099円
    ( 1,209円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、強い浸透力を持つ。
    錆を落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
    強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
    【用途】
    金属の防錆・可動部分の潤滑
    電気系統の除湿、防湿・電気接点の清浄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クレ5-56 320mlの型番61-9380-40のページです。 型番61-9380-40に関する仕様情報を記載しております。
    クレ5-56 320mlのレビュー
    4.6平均満足度:4.66件のレビュー
    機械の潤滑
    4
    満足度:4.0
    潤滑油と言えばこれしかないという商品です。逆さ噴射が出来ればいうことなしです。ぜひ改良して下さい。
    0人が参考にしています。
    窓
    5
    満足度:5.0
    窓の摺動部がさびて 動きがいまいち悪く こちらを何回か吹きつけると スム−ズになります
    0人が参考にしています。
    汎用機
    4
    満足度:4.0
    汎用機の修理の際 しゅうどうめんや バイスのしめつけ しゅどうめんに 油むります
    0人が参考にしています。
    ノギスのスライドに使用
    5
    満足度:5.0
    毎日ノギスを使用しているのでその可動部に使用しましたが問題ありません。ウエスに少量吹き付けて拭くだけなので簡単です。 お...もっと読む
    0人が参考にしています。
    丁番専用オイルとして
    5
    満足度:5.0
    すぐオイル切れで丁番が鳴いていますが、その度に注しています。 定番商品の安心感、容量も十分です。少し押して少し出るので、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クレ5-56 320ml
    KURE スーパー5ー56 320ML
    KURE 5-56DX 70ml
    420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
    400ml CRC5-56(2WAY)
    330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)
    メーカーアズワン呉工業呉工業エスコエスコエスコ
    通常価格1,099円1,254円777円1,259円1,259円1,091円
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました