17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 シバタクリーンA 050810シリーズ 61-4427-65

洗浄剤 シバタクリーンA 050810シリーズ

通常単価(税別)
3,420
税込単価
3,762
通常出荷日:1日目

【特長】・含有物:有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水pH値6.5~8.5容器:ポリ...

詳細を確認
  • 入数
    1個
  • 仕様
    中性・無リン

型番:

61-4427-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4427-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
質量
2kg
型式
2kg
入数
1個
仕様
中性・無リン
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 質量

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4427-65

商品タイプ

質量

型式

最小発注数量
洗剤
2kg
2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420
( 3,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・含有物:有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水pH値6.5~8.5容器:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄剤 シバタクリーンA 050810シリーズの型番61-4427-65のページです。 型番61-4427-65に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤 シバタクリーンA 050810シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤 シバタクリーンA 050810シリーズ
液体洗浄剤(スキャット(R))
ニューハイパワー(A)
スライム洗浄剤 エコクリーン
プロ仕様の剥離剤シリーズ
洗浄剤 スラッシュシリーズ スラッシュ 4㎏入
メーカーアズワンアズワン友和横浜油脂工業ドーイチ三商
通常価格3,4203,712 -1,539 -11,5311,000 -7,020 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜2日目3日目2日目
入数1個-----
仕様中性・無リンスキャット(R)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト