17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KSR-300 ケセルワン 61-3440-67

KSR-300 ケセルワン

通常単価(税別)
4,381
税込単価
4,819
通常出荷日:8日目

【特長】・様々な汚れをこれ一本で!!・天然由来成分使用。人体に害のない無溶剤。環境にやさしい生分解性。...

詳細を確認

    型番:

    61-3440-67
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3440-67の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3440-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,381
    ( 4,819 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な汚れをこれ一本で!!
    ・天然由来成分使用。人体に害のない無溶剤。環境にやさしい生分解性。
    ・いろいろな汚れ落しに使える、環境対策型洗浄剤です。
    ・用途:
    ・・各種テープの糊残り・各種接着剤の洗浄
    ・・金属の汚れ洗浄・カッター、はさみの粘着残り
    ・・その他、マジック、ラッカー、油汚れなど
    【商品仕様】
    ・使用方法を良く読み、目立たない所でテストを行ってから、正しくご使用ください。 火気厳禁・高温注意
    ・内容量:300mL
    ・付属品:ガス抜きキャップ ヨゴレ落としなど マジックのインクは溶かしてきれいに消します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KSR-300 ケセルワンの型番61-3440-67のページです。 型番61-3440-67に関する仕様情報を記載しております。
    KSR-300 ケセルワンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KSR-300 ケセルワン
    ケセルワン
    油圧システム洗浄剤 HSMC
    生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー
    ダフニークリーナーSD3
    キャブクリーン NX61
    メーカーアズワン日本緑十字社旭エンジニアリングコンドーテック出光興産イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格4,3813,56014,88823,95314,7401,023
    通常出荷日8日目4日目4日目5日目9日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました