17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

通常単価(税別)
7,70031,000
税込単価
8,47034,100
通常出荷日:1日目

【特長】・弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である・毒...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 対応材質
    プラスチック
  • 形状
    乳白色液体
  • 原液時のpH
    8.4~9.4
  • 使用推奨濃度
    3%~10%
  • 主成分
    非イオン系界面活性剤

ご注意

  • 61-0084-91の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-92の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-93の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
ポリ容器タイプ
約2L
10
2個
ポリ容器タイプ
約4L
10
1個
一斗缶タイプ
約18L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
1日目
12,500
( 13,750 )
1日目
31,000
( 34,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN
・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である
・毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高い
・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適
・メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄とほぼ同等の脱脂力を発揮する

ご注意

  • 61-0084-91の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-92の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-0084-93の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ
水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ
水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ
水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ
バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ
水系洗浄スプレー クリーナーW2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンタセト
通常価格7,700-12,025 -13,800 -7,901 -19,360 -1,092
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目〜4日目
種類液体液体液体液体液体スプレー
対応材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック--
形状乳白色液体乳白色粘稠液体淡黄色~黄色液体淡黄色~黄色液体--
原液時のpH8.4~9.411.0~12.56.0~8.0---
使用推奨濃度3%~10%3%~10%5%~20%5%~20%--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト