ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【商品仕様】
・品名:ゴム板
・型番:K-105-5
・適応機種:K-105

ミスターマイスター
斬鉄帯鋸盤 BS-23

HiKOKI(旧日立工機)
ロータリバンドソー CB32FB
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):583円~

SK-11
バンドソー替刃 木工厚物用
0通常価格(税別):1,949円

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 RB18BM
0通常価格(税別):6,223円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,342円~