17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

14.4Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
  • <
  • >

K-100-29ノブ

通常単価(税別)
823円
税込単価
905円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品名:ノブ・型番:K-100-29・適応機種:K-100

    型番:

    61-0493-15
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0493-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0493-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    823円
    ( 905円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:ノブ
    ・型番:K-100-29
    ・適応機種:K-100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K-100-29ノブの型番61-0493-15のページです。 型番61-0493-15に関する仕様情報を記載しております。
    K-100-29ノブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K-100-29ノブ
    バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
    バンドソー K-100
    K-105-5ゴム板
    AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
    バンドソーベースツキ
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンエスコボッシュ
    通常価格823円583円 -76,591円2,147円322,000円106,431円
    通常出荷日7日目2日目〜10日目7日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました