17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-960-1スプリング 61-0488-18

P-960-1スプリング【2個入り】

通常単価(税別)
609
税込単価
670
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・入数:各2個・適応品:P-945、P-946、P-960、P-963、P-967、P-9...

詳細を確認

    型番:

    61-0488-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    61-0488-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0488-18
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    609
    ( 670 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:各2個
    ・適応品:P-945、P-946、P-960、P-963、P-967、P-968

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-960-1スプリングの型番61-0488-18のページです。 型番61-0488-18に関する仕様情報を記載しております。
    P-960-1スプリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-960-1スプリング
    ワイヤーストリッパー用スプリング(P-960-1)
    ワイヤーストリッパー P-960
    スプリング P-722-1
    P-722-1スプリング
    グリップ P-960-2
    メーカーアズワンホーザンホーザンホーザンアズワンホーザン
    通常価格6095263,014540629619
    通常出荷日7日目2日目2日目3日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました