17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-926合格クリップ 61-0488-14

P-926合格クリップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円
通常出荷日:7日目

【特長】・接続間違い防止、圧着時の補助に・複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめて...

詳細を確認

    型番:

    61-0488-14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    61-0488-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0488-14
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,088円
    ( 1,197円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接続間違い防止、圧着時の補助に
    ・複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
    ・リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
    【商品仕様】
    ・型番:P-926
    ・入数:10個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-926合格クリップの型番61-0488-14のページです。 型番61-0488-14に関する仕様情報を記載しております。
    P-926合格クリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-926合格クリップ
    合格クリップ P-926
    P-925合格ゲージ
    合格ゲージ P-925
    合格ゲージ(左手用) P-925-L
    4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538G-21
    メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンホーザンエスコ
    通常価格1,088円861円874円711円905円14,369円
    通常出荷日7日目3日目7日目2日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました