17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-732-6スプリング 61-0487-52

P-732-6スプリング

通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・入数:2種類 1組・適応機種:P-707、P-715、P-722、P-732、P-733...

詳細を確認

    型番:

    61-0487-52
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0487-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0487-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    629円
    ( 692円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:2種類 1組
    ・適応機種:P-707、P-715、P-722、P-732、P-733、P-736、P-737、P-740、P-741、P-743

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-732-6スプリングの型番61-0487-52のページです。 型番61-0487-52に関する仕様情報を記載しております。
    P-732-6スプリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-732-6スプリング
    圧着工具用交換スプリング
    P-77-6スプリング
    圧着工具 P-732
    P-722-1スプリング
    P-960-1スプリング
    メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンアズワンアズワン
    通常価格629円540円1,333円5,782円629円609円
    通常出荷日4日目3日目7日目2日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました