17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-704圧着工具 61-0487-45

P-704圧着工具

通常単価(税別)
5,546円
税込単価
6,101円
通常出荷日:7日目

【特長】・裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)・ビスカッター:3/3.5/4mm・ワイヤーストリッパー...

詳細を確認

    型番:

    61-0487-45
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0487-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0487-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,546円
    ( 6,101円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)
    ・ビスカッター:3/3.5/4mm
    ・ワイヤーストリッパー:0.3/0.5/0.75/1.25/2m㎡
    ・カッター付
    ・ビスカッター付
    ・ストリッパー付
    【商品仕様】
    ・重量:210g
    ・全長:205㎜
    ・適応サイズ:1.25、2
    ・カッター付
    ・ビスカッター付
    ・ストリッパー付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-704圧着工具の型番61-0487-45のページです。 型番61-0487-45に関する仕様情報を記載しております。
    P-704圧着工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-704圧着工具
    圧着工具 P-704
    コイルバネ P-704-1
    P-704-1コイルバネ
    圧着工具(PV3)CT-9111NO11
    手動油圧式 圧着工具
    メーカーアズワンホーザンホーザンアズワンSMKニチフ端子工業
    通常価格5,546円4,112円518円598円162,320円155,049円 -
    通常出荷日7日目3日目3日目7日目2日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました