17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーストリッパー汎用品 P-90シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤーストリッパー汎用品 P-90シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0487-05

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆる電線のストリップに迅速に対応
・ストリップゲージ付。
・4~25mmまでストリップ長さ設定可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

緑(ハンドル)
全長
165㎜
重量
350g
適応電線詳細
0.5、1.2、1.6、2.0mmφ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト