17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

N-839マルチスニップ 61-0486-67

N-839マルチスニップ

通常単価(税別)
4,025
税込単価
4,428
通常出荷日:7日目

【特長】・太径電線の切断、ストリップに【商品仕様】・重量:150g・切断能力:VCT線 3.5m㎡×4...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-67
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-67の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,025
    ( 4,428 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・太径電線の切断、ストリップに
    【商品仕様】
    ・重量:150g
    ・切断能力:VCT線 3.5m㎡×4芯、VVR線 3.5m㎡×3芯、アルミ板 1.2㎜、銅より線 8m㎡
    ・硬度HRC:58(刃部)
    ・全長:190㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    N-839マルチスニップの型番61-0486-67のページです。 型番61-0486-67に関する仕様情報を記載しております。
    N-839マルチスニップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    N-839マルチスニップ
    パイプ部品 ステンソケット
    215mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製)
    martor ハードはさみ SECUMAX 564
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC300H
    アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)
    メーカーアズワンハイロジックエスコMARTORヒットアルス
    通常価格4,025773 -2,7135,9826,50022,256
    通常出荷日7日目4日目3日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました