17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キンキリ鋏 PHシリーズ 61-0410-84

キンキリ鋏 PHシリーズ

通常単価(税別)
2,052円
税込単価
2,257円
通常出荷日:9日目

【特長】・プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。・先端ギザ刃ですべりません。

  • 全長 (mm)
    145
  • 質量(g)
    33
  • 刃厚(mm)
    1.5
  • 用途
    デリケートな切断作業用。
  • 先端形状
    曲
  • 重量
    33g
  • 生産国
    日本
  • 刃部
    ステンレス(SUS410)
  • 刃長(mm)
    28

型番:

61-0410-84
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0410-84の仕様・寸法情報

全長(mm)
145
質量(g)
33
刃厚(mm)
1.5
用途
デリケートな切断作業用。
先端形状
曲
重量
33g
生産国
日本
刃部
ステンレス(SUS410)
刃長(mm)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0410-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,052円
( 2,257円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。
・先端ギザ刃ですべりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キンキリ鋏 PHシリーズの型番61-0410-84のページです。 型番61-0410-84に関する仕様情報を記載しております。
キンキリ鋏 PHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キンキリ鋏 PHシリーズ
鉄腕ハサミDP PH-57
“アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)
厚物布・カーペット切鋏
190/192mm はさみ・万能・剪定
アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)
メーカーアズワンエンジニアアルスSK-11エスコアルス
通常価格2,052円2,611円7,218円1,392円2,960円24,781円
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
全長(mm)145210260210192160
質量(g)33-----
刃厚(mm)1.5-----
用途デリケートな切断作業用。-----
先端形状曲-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました