17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

006-9506 チューブカッター 61-9631-20

006-9506 チューブカッター

通常単価(税別)
6,213
税込単価
6,834
通常出荷日:4日目

【特長】・軟質PVC、PE、シリコンチューブ等の切断に適しています。【商品仕様】・本体寸法(幅×奥行×...

詳細を確認

    型番:

    61-9631-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9631-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9631-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,213
    ( 6,834 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軟質PVC、PE、シリコンチューブ等の切断に適しています。
    【商品仕様】
    ・本体寸法(幅×奥行×高さmm):26×81×26
    ・刃サイズ:全幅18mm
    ・刃先幅:10mm
    ・使用範囲:1.6~19mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    006-9506 チューブカッターの型番61-9631-20のページです。 型番61-9631-20に関する仕様情報を記載しております。
    006-9506 チューブカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    006-9506 チューブカッター
    チューブカッター(アルミ)
    チューブカッター
    チューブカッター GFC-325N
    KTC チューブカッター
    チューブカッター用 プラスチックチューブ用替刃
    メーカーアズワンMCCコーポレーションタスコトラスコ中山KTC(京都機械工具)アズワン
    通常価格6,2134,191 -3,8959,8796,1645,235
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました