17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンチ(カッター付)

ペンチ(カッター付)

通常単価(税別)
3,004円~4,770円
税込単価
3,304円~5,247円
通常出荷日:7日目

【特長】・カッター付

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 呼び寸法

    • 全長

    • 重量

    • 切断能力

    • 硬度HRC

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び寸法

    全長

    重量

    切断能力

    硬度HRC

    最小発注数量
    150
    163㎜
    210g
    銅線 3.3㎜φ、銅より線 3.5m㎡、VVF線 1.6×2芯㎜φ
    60(刃部)
    1個
    175
    188㎜
    288g
    銅線 3.5㎜φ、銅より線 5.5m㎡、VVF線 1.6×3芯㎜φ
    60(刃部)
    1個
    175
    195㎜
    270g
    銅線 3.5㎜φ、銅より線 5.5m㎡、VVF線 1.6×3芯㎜φ
    61(刃部)
    1個
    200
    220㎜
    370g
    銅線 4.0㎜φ、銅より線 5.5m㎡、VVF線 2.0×3芯㎜φ
    61(刃部)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,004円
    ( 3,304円 )
    7日目
    3,362円
    ( 3,698円 )
    7日目
    4,342円
    ( 4,776円 )
    7日目
    4,770円
    ( 5,247円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カッター付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペンチ(カッター付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンチ(カッター付)
    ペンチ P-43-150・P-43-175
    ペンチ(圧着付)
    ペンチ JIS (台紙付)
    ペンチ(成形グリップ付)
    ペンチ(ビニールグリップ付)
    メーカーアズワンホーザンKEIBAE-Valueトップ工業トップ工業
    通常価格3,004円-2,267円 -5,594円684円 -3,544円 -3,768円 -
    通常出荷日7日目2日目1日目3日目5日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト