17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-37ミニチュアラジオペンチ 61-0486-85

P-37ミニチュアラジオペンチ

通常単価(税別)
3,719円
税込単価
4,091円
通常出荷日:7日目

【特長】・狭く奥まった個所に最適・ローレットなし【商品仕様】・重量:60g・硬度HRC:46・全長:1...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125

型番:

61-0486-85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0486-85の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0486-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,719円
( 4,091円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥まった個所に最適
・ローレットなし
【商品仕様】
・重量:60g
・硬度HRC:46
・全長:138㎜

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P-37ミニチュアラジオペンチの型番61-0486-85のページです。 型番61-0486-85に関する仕様情報を記載しております。
P-37ミニチュアラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-37ミニチュアラジオペンチ
ミニチュアラジオペンチ P-37
ミニチュアラジオペンチ P-36
ミニチュアラジオペンチ P-35
ミニチュアラジオペンチ PS-01
P-22ラジオペンチ
メーカーアズワンホーザンホーザンホーザンエンジニアアズワン
通常価格3,719円2,700円2,351円2,750円2,341円3,985円
通常出荷日7日目2日目2日目2日目在庫品1日目7日目
呼び寸法125150125110150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました