17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-22ラジオペンチ 61-0486-82

P-22ラジオペンチ

通常単価(税別)
3,985円
税込単価
4,384円
通常出荷日:7日目

【特長】・先細・磨き仕上げの高級型・先端部はP-15より先細で、磨き仕上げした高級ラジオペンチ。・カッ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150

型番:

61-0486-82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0486-82の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0486-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985円
( 4,384円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先細・磨き仕上げの高級型
・先端部はP-15より先細で、磨き仕上げした高級ラジオペンチ。
・カッター付
・ローレット付
【商品仕様】
・重量:125g
・切断能力:銅線 2.6㎜φ、銅より線 2m㎡
・硬度HRC:58(刃部)
・全長:163㎜

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P-22ラジオペンチの型番61-0486-82のページです。 型番61-0486-82に関する仕様情報を記載しております。
P-22ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-22ラジオペンチ
ラジオペンチ P-22
P-15-150ラジオペンチ
P-15-125ラジオペンチ
ラジオペンチ T-316
ラジオペンチ
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンKEIBAスリーピークス技研
通常価格3,985円2,886円3,177円3,157円2,968円2,841円
通常出荷日7日目3日目4日目11日目1日目4日目
呼び寸法150150150125150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました