17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-15-125ラジオペンチ 61-0486-79

P-15-125ラジオペンチ

通常単価(税別)
3,157円
税込単価
3,473円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンパクトな汎用型ペンチ・カッター付・ローレット付【商品仕様】・重量:100g・切断能力:銅...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125

型番:

61-0486-79
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0486-79の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0486-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157円
( 3,473円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな汎用型ペンチ
・カッター付
・ローレット付
【商品仕様】
・重量:100g
・切断能力:銅線 2.6㎜φ、銅より線 2m㎡
・硬度HRC:58(刃部)
・全長:150㎜

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P-15-125ラジオペンチの型番61-0486-79のページです。 型番61-0486-79に関する仕様情報を記載しております。
P-15-125ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-15-125ラジオペンチ
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
P-15-150ラジオペンチ
PR-15・16 ラジオペンチ
P-22ラジオペンチ
ラジオペンチ P-22
メーカーアズワンホーザンアズワンエンジニアアズワンホーザン
通常価格3,157円2,400円 -3,177円1,680円 -3,985円2,886円
通常出荷日11日目2日目4日目在庫品1日目7日目3日目
呼び寸法125-150150150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました