17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

N-36エンドニッパー 61-0486-64

N-36エンドニッパー

通常単価(税別)
5,587円
税込単価
6,146円
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった個所での切断に(食い切りタイプ)・食い切りタイプなので奥まった個所での切断に最適で、...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-64
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0486-64の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-64
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,587円
    ( 6,146円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・奥まった個所での切断に(食い切りタイプ)
    ・食い切りタイプなので奥まった個所での切断に最適で、フラットに近い切断面に仕上がります。
    ・刃幅3mmと細く、密集した個所にも使用できます。
    【商品仕様】
    ・重量:58g
    ・切断能力:銅線 1.0㎜φ、銅より線 0.9m㎡、プラスチック 1.5㎜φ
    ・硬度HRC:56(刃部)
    ・全長:117.5㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    N-36エンドニッパーの型番61-0486-64のページです。 型番61-0486-64に関する仕様情報を記載しております。
    N-36エンドニッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    N-36エンドニッパー
    エンドニッパー N-36
    エンドニッパー N-33
    King TTC エンドニッパー
    PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)
    DINレールアールカットニッパ
    メーカーアズワンホーザンホーザンツノダKEIBA室本鉄工
    通常価格5,587円4,141円3,419円2,284円5,883円13,271円
    通常出荷日8日目2日目2日目7日目2日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました