ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクチェッカー ITシリーズ

通常単価(税別)
154,073円
税込単価
169,480円
通常出荷日:12日目

【特長】・電動ドライバーのトルク設定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定ができます・ピーク値を保持...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクドライバー
  • 表示形式
    デジタル
  • 精度 (%)
    ±0.5FS以下
  • 詳細
    メモリ機能付き
  • インターフェース
    RS232C、USB(TypeB)
  • 入出力
    プリンター・デジマチック・セントロ出力(I/F必要)
  • サイズ
    230×150×60mm
  • サンプリング
    640Hz
  • 重量
    約3.3kg
  • 許容負荷
    150%FS(オーバーロードストッパー装備)
  • A/D変換
    16bit
  • 電源
    ニッケル水素充電池(付属)またはACアダプター(付属)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 最大トルク容量(N・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

最大トルク容量(N・m)

最小発注数量
0~5
0.001
5
1個
0~20
0.01
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,073円
( 169,480円 )
12日目
154,073円
( 169,480円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバーのトルク設定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定ができます
・ピーク値を保持し、瞬時のピークを逃がさず捉えます
・公差を入力する事により、LOW・OK・HIGHの判定結果をランプとブザーで知らせます
・オーバーロード防止ストッパーを備えており、150%の過負荷でも心配がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクチェッカー ITシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクチェッカー ITシリーズ
デジタルトルクメーター
トルクチェッカーTTC-60・TTC-500
デジタルトルクメータ TNJシリーズ
デジタルトルクメータ TNPシリーズ
[デジタル]トルクテスターEA723JZシリーズ用固定具
メーカーアズワンアズワンTONEニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジーエスコ
通常価格154,073円305,864円89,907円 -209,559円250,600円46,700円 -
通常出荷日12日目1日目在庫品1日目〜7日目4日目6日目
測定可能機器トルクドライバー--トルクレンチ--
表示形式デジタル-----
精度(%)±0.5FS以下--±0.5--
詳細メモリ機能付き-----
インターフェースRS232C、USB(TypeB)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト