17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

金型研磨砥石 お試し6個セット

金型研磨砥石 お試し6個セット
通常単価(税別)
3,964
税込単価
4,360
通常出荷日:13日目~20日目

【特長】馴染むように設計された中軟度のSic砥粒の砥石です。【用途】鏡面仕上げ等の面租度を要求される金...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥粒

材質

最小発注数量
中硬
WA
1個
中硬
C
1個
中硬
WA
1個
軟硬
PA
1個
中硬
GC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,964
( 4,360 )
20日目
3,964
( 4,360 )
13日目
3,964
( 4,360 )
13日目
3,964
( 4,360 )
13日目
3,964
( 4,360 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】馴染むように設計された中軟度のSic砥粒の砥石です。
【用途】鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に使用できます。

商品情報

製品仕様

型番砥粒サイズ(厚×幅×長)(mm)入数
61-9991-96中硬3×13×1501セット(各1本6個セット)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金型研磨砥石 お試し6個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型研磨砥石 お試し6個セット
金型研磨砥石 EDM・STONE
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
4個組 油砥石セット
金型砥石 GC砥石
金型砥石PA
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコ大和製砥所トラスコ中山
通常価格3,9647,5467,546 -7,3733,538 -4,871 -
通常出荷日13日目〜13日目〜12日目〜1日目7日目〜1日目〜
結合剤VVV---
サイズ(厚×幅×長)(mm)3×13×150 -----
入数1セット(各1本6個セット)1箱(20本)1箱(20本)---
粒度#120、#180、#240、#320.#400、#600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト