17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-7000-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-7000-40の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7000-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,749円
( 94,324円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さいステージでの利用が可能です。
【商品仕様】
・サイズ(幅×奥行×厚み):242mm×56mm×12mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STJ-0116-Mマイクロバイスホルダの型番61-7000-40のページです。 型番61-7000-40に関する仕様情報を記載しております。
STJ-0116-Mマイクロバイスホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STJ-0116-Mマイクロバイスホルダ
STJ-0116-SL スライサーセット
STJ-0155 L- ホルダー
STJ-0118 クリップホルダー
STJ-0156 クイックホルダー
STJ-0153 ハードディスクホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格85,749円63,958円29,220円53,116円13,987円53,116円
通常出荷日15日目15日目15日目12日目19日目35日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました