17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラノレンズ生物顕微鏡

通常単価(税別)
5,720117,647
税込単価
6,292129,412
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保し...

詳細を確認
    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:32 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 仕様

    • 電源

    • 重量(g)

    • 総合倍率

    • 接眼レンズ

    • 照明

    • 対物レンズ

    • ステージ

    • 詳細

    • 穴径(mm)

    • 材質

    • 入数

    • サイズ(mm)

    • 倍率詳細

    • インターフェース

    • コード番号

    • 呼称

    • 型番

    • 質量(kg)

    • 重量(kg)

    • フィルター

    • メモリ

    • 電源コード長

    • 本体サイズ

    • メーカー型番

    • 眼幅範囲

    • 照明方式

    • 照明電源

    • コンデンサ

    • 焦点調節

    • 鏡筒形式

    • 液晶

    • 位相差観察キットセット内容

    • カメラ部

    • 光源装置

    • 接眼レンズ(視野数)

    • 対物レンズ(無限遠)

    • 焦点調整

    • 特徴

    • 鏡筒

    • 位相差装置

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 8日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    仕様

    電源

    重量

    (g)

    総合倍率

    接眼レンズ

    照明

    対物レンズ

    ステージ

    詳細

    穴径(mm)

    材質

    入数

    サイズ(mm)

    倍率詳細

    インターフェース

    コード番号

    呼称

    型番

    質量(kg)

    重量(kg)

    フィルター

    メモリ

    電源コード長

    本体サイズ

    メーカー型番

    眼幅範囲

    照明方式

    照明電源

    コンデンサ

    焦点調節

    鏡筒形式

    液晶

    位相差観察キットセット内容

    カメラ部

    光源装置

    接眼レンズ(視野数)

    対物レンズ(無限遠)

    焦点調整

    特徴

    鏡筒

    位相差装置

    商品詳細種別

    付属品

    最小発注数量
    -
    暗視野観察プレート
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    インフィニティ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SL-700-DF
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    暗視野観察プレート
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    インフィニティ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SL-700-DC1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    位相差板#1、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ10×、位相差用対物レンズ40×
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    位相差観察キット 低倍率
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    インフィニティ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SL-700-DC2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    位相差板#2、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ20×、位相差用対物レンズ100×
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    位相差観察キット 高倍率
    -
    1個
    -
    単眼
    AC100~240V DC4.2V 700mAまたは充電式単3電池×3本(テスト用付属)
    -
    40×~1000×
    10×(視野数18mm)
    白色LED 調光式
    4×・10×・40×・100×(oil)
    125×115mm(メカニカルステージ)
    ダストカバー付き
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    MBL
    -
    -
    -
    -
    約1.5m
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    一軸粗微動方式
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    傾斜角45°・360°回転
    -
    -
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    生物顕微鏡
    -
    -
    -
    140×170×320
    光学式/40倍・100倍・400倍、 4倍デジタルズーム160~1600倍(3.5インチ画面)
    PC接続(USB2.0)
    -
    -
    -
    -
    1.6
    -
    外部SDメモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)
    -
    500万画素CMOSイメージセンサー
    LEDライト(投射、透過)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(1GB)
    1個
    約250×175×360mm
    -
    -
    -
    40×~1000×
    10×(WF10×)
    LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
    4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
    125×115mm(メカニカルステージ)
    単眼
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    N-236-LED
    -
    -
    ブルー(φ32mm、1.3mm厚)×1個
    -
    約1.65m
    -
    -
    -
    -
    AC85~265V 50/60Hz
    -
    一軸粗微動方式
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    単眼
    -
    1個
    約250×175×360mm
    -
    -
    -
    40×~1000×
    10×(WF10×)
    LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
    4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
    125×115mm(メカニカルステージ)
    双眼
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    N-238-LED
    -
    -
    ブルー(φ32mm、1.3mm厚)×1個
    -
    約1.65m
    -
    -
    -
    -
    AC85~265V 50/60Hz
    -
    一軸粗微動方式
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    双眼
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    32φ
    アクリル
    1個
    -
    -
    -
    557-6296
    接眼レンズ用
    -
    0.2
    -
    -
    -
    -
    -
    2543
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    接眼レンズ用
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    32φ
    アクリル
    1個
    -
    -
    -
    557-6300
    対物レンズ用
    -
    0.2
    -
    -
    -
    -
    -
    2544
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    対物レンズ用
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    26φ
    アクリル
    1個
    -
    -
    -
    557-6318
    撮影レンズ用
    -
    0.2
    -
    -
    -
    -
    -
    2545
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    撮影レンズ用
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,415
    ( 21,357 )
    1日目
    93,750
    ( 103,125 )
    1日目
    117,647
    ( 129,412 )
    1日目
    73,467
    ( 80,814 )
    8日目
    104,546
    ( 115,001 )
    1日目
    74,922
    ( 82,414 )
    1日目
    86,468
    ( 95,115 )
    1日目
    5,720
    ( 6,292 )
    8日目
    5,720
    ( 6,292 )
    8日目
    5,720
    ( 6,292 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。
    ・暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。
    ・位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラノレンズ生物顕微鏡のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラノレンズ生物顕微鏡
    充電式生物顕微鏡
    生物顕微鏡E-110
    セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)
    生物顕微鏡・金属顕微鏡用オプション品
    ECプランレンズ生物顕微鏡
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格5,720-33,556 -59,26141,761 -3,450 -19,800 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目8日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト