17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計 61-8513-70

SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計

通常単価(税別)
17,319
税込単価
19,051
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・小型設計手のひらサイズの紫外線強度計・MAX/MINホールド機能付き【商品仕様】・測定...

詳細を確認

    型番:

    61-8513-70
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8513-70の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8513-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,319
    ( 19,051 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・小型設計手のひらサイズの紫外線強度計
    ・MAX/MINホールド機能付き
    【商品仕様】
    ・測定レンジ:0~1999μW/cm2/2~20.00mW/cm2
    ・分解能:1μW/cm2/0.01mW/cm2
    ・精度:±(4%F.S+2dgt)
    ・測定波長:250~390nm
    ・応答時間:約0.4秒

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計の型番61-8513-70のページです。 型番61-8513-70に関する仕様情報を記載しております。
    SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計
    ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV
    ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
    ポケットサイズ風速計シリーズ
    デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
    デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール
    メーカーアズワンマザーツールマザーツールタスコA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツール
    通常価格17,31913,69113,99124,894 -31,70517,536
    通常出荷日1日目5日目在庫品1日目8日目〜3日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました