17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VIM-3010 電圧モジュール

通常単価(税別)
8,596
税込単価
9,456
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:TR-55i-V,RTR-505-V/505-VL・材質:本体/ポリカーボネー...

詳細を確認
  • メーカー型番
    VIM-3010

型番:

61-8494-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-8494-13の仕様・寸法情報

メーカー型番
VIM-3010
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,596
( 9,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:TR-55i-V,RTR-505-V/505-VL
・材質:本体/ポリカーボネート、配線/塩化ビニール被覆電線
・測定対象:電圧
・入力電圧範囲:0~999.9mV、 0~22V
・破壊電圧:±28V
・測定分解能:
・0~400mV:0.1mV
・400mV~800mV:0.2mV
・800mV~999mV:0.4mV
・999mV~3.2V:1mV
・3.2V~6.5V:2mV
・6.5V~9.999V:4mV
・9.999V~22V:10mV
・測定精度:モジュール温度/
・-40~10℃:±1mV+読み値の0.5%
・10~40℃:±0.5mV+読み値の0.3%
・40~80℃:±1mV+読み値の0.5%
・入力インピーダンス:mVレンジ/約3MΩ、 Vレンジ/約1MΩ
・プレヒート機能:3V~20V100mAまでスイッチ可能, 1秒分解能で1秒から999秒まで
・コンデンサ負荷は330µF以下(*)
・センサ接続部:電線差込型(4端子)
・適合電線:単線/φ0.32~φ0.65mm (AWG28~AWG22)、推奨φ0.65mm (AWG22)、撚線/0.32mm2 (AWG22)、 素線径φ0.12mm以上
・ムキしろ:9~10mm
・動作環境:-40℃~80℃, 湿度90%以下(結露しないこと)蔵

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VIM-3010 電圧モジュールの型番61-8494-13のページです。 型番61-8494-13に関する仕様情報を記載しております。
VIM-3010 電圧モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VIM-3010 電圧モジュール
電圧モジュール VIM-3010
Ptモジュール PTM-3010
熱電対モジュール TCM-3010
AIM-3010 4-20mAモジュール
4-20mAモジュール AIM-3010
メーカーアズワンT&DT&DT&DアズワンT&D
通常価格8,5968,5968,5968,7098,5198,519
通常出荷日1日目9日目6日目6日目1日目5日目
メーカー型番VIM-3010---AIM-3010-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました