17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TR-00P1 メンテナンスセット 61-8494-08

TR-00P1 メンテナンスセット

通常単価(税別)
1,417
税込単価
1,559
通常出荷日:4日目

【特長】・定期交換用メンテナンスセットです。【商品仕様】・対応機種:RTR-500シリーズ, TR-5...

詳細を確認

    型番:

    61-8494-08
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8494-08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8494-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,417
    ( 1,559 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・定期交換用メンテナンスセットです。
    【商品仕様】
    ・対応機種:RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)
    ・セット内容:ゴムパッキン/1個、シリカゲル/1個、両面テープ/1枚、ネジ/2本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TR-00P1 メンテナンスセットの型番61-8494-08のページです。 型番61-8494-08に関する仕様情報を記載しております。
    TR-00P1 メンテナンスセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TR-00P1 メンテナンスセット
    データロガー用メンテナンスセット TR-00P1
    リチウム電池 TR-00P3
    T&D リチウム電池単体 TR-00P3
    温度計セット
    小型防水データロガー TR-55I-P
    メーカーアズワンT&Dアズワン三商タスコT&D
    通常価格1,4171,5372,1542,15431,954 -21,775
    通常出荷日4日目11日目4日目4日目2日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました