17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

US-15C USB通信ケーブル 61-8494-03

US-15C USB通信ケーブル

通常単価(税別)
1,919円
税込単価
2,111円
通常出荷日:1日目

【特長】・データロガーやデータ収集機をパソコンに接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です...

詳細を確認
  • メーカー型番
    US-15C

型番:

61-8494-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-8494-03の仕様・寸法情報

メーカー型番
US-15C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8494-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919円
( 2,111円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データロガーやデータ収集機をパソコンに接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
・TR-7wf/nwシリーズの製品パッケージにはUSB通信ケーブルは付属していません。
・その他の機種にはすべてパッケージに含まれています。
【商品仕様】
・対応機種:TR-7wf/nwシリーズ,TR-76Ui/76Ui-H,TR-74Ui/74Ui-H, TR-73U,MCR-4V, MCR-4TC,RTR-500MBS-A, RTR-500NW, RTR-500AW, RTR-500DC, RTR-500C,RTR-574/574-H,RTR-576/576-H,TR-57DCi,TR-50U2,
・旧機種/RTR-500MBS,TR-50U, TR-57UTR-71U/72U,TR-71Ui/72Ui,TR-7Wシリーズ,TR-700Wシリーズ,RT

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

US-15C USB通信ケーブルの型番61-8494-03のページです。 型番61-8494-03に関する仕様情報を記載しております。
US-15C USB通信ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
US-15C USB通信ケーブル
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
T&D 通信ケーブル US-15C
通信ケーブル TR-07C
通信ケーブル TR-4C10
USBケーブル 0449.0047
メーカーアズワンT&D三商三商三商テストー
通常価格1,919円1,601円2,263円4,904円3,608円7,399円
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目1日目2日目7日目
メーカー型番US-15C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました