17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

61-0003-63
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0003-63の仕様・寸法情報

メーカー型番
TP-07
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0003-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,235
( 7,959 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度センサーになります。
【商品仕様】
・対応機種:IWC-6SD
・測定範囲:0~+60℃
・センサー寸法:φ4×110mm
・コード長:約1.1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサーTP-07の型番61-0003-63のページです。 型番61-0003-63に関する仕様情報を記載しております。
温度センサーTP-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサーTP-07
デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ
通信ケーブル TR-07C
壁面アタッチメント TR-07K2
T&D 壁面アタッチメント TR-07K2
シリアル通信ケーブル TR-07C
メーカーアズワンアズワン三商アズワン三商アズワン
通常価格7,2354,852 -5,7891,4171,4175,789
通常出荷日9日目1日目1日目4日目4日目1日目
メーカー型番TP-07-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト