ツール用品技術窓口

型番:

2-1390-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-1390-05の仕様・寸法情報

メーカー型番
TTB1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1390-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,025円
( 4,428円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:TTB1
・サーモスタットボックス
・サイズ:60×38×130mm
・材質:SS(表面ニッケルメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液膨張式サーモスタット TTB1の型番2-1390-05のページです。 型番2-1390-05に関する仕様情報を記載しております。
液膨張式サーモスタット TTB1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液膨張式サーモスタット TTB1
液膨張式サーモスタット TTE3シリーズ
液膨張式サーモスタット用保護管 TTZ2
隔測指示温度計(液体膨張式)
赤液棒状温度計用 ケース
短形赤液温度計
メーカーアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン東京硝子器械
通常価格4,025円5,913円3,944円29,892円 -2,270円 -2,722円 -
通常出荷日12日目1日目〜15日目1日目〜1日目〜10日目
メーカー型番TTB1-TTZ2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました