17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DMFXPCPLデジタル動圧測定器 62-1783-81

DMFXPCPLデジタル動圧測定器

通常単価(税別)
14,790円
税込単価
16,269円
通常出荷日:11日目

【特長】・デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。・設備及びエアツールの入力圧力がデジ...

詳細を確認

    型番:

    62-1783-81
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-1783-81の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1783-81
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,790円
    ( 16,269円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。
    ・設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。
    ・メガフローXカップリング付です。
    ・省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
    ・設備及びエアツールの入力圧力確認
    【商品仕様】
    ・圧力レンジ(MPa):1
    ・最小目盛(MPa):0
    ・呼び称:動圧くん
    ・仕様流体:圧縮空気
    ・使用温度範囲:-5℃~60℃
    ・最高使用圧力:1MPa
    ・圧力測定範囲:0~1.000MPa
    ・製品耐圧:1.5MPa
    ・電池:CR2023リチウムイオン電池
    ・電池寿命:1年(1日5回表示)
    ・電池低下検知機能:有
    ・電池交換:交換可能
    ・表示:バックライト付
    ・材質:しんちゅう、アルミ、鋼鉄
    ・コード番号:470-5424

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DMFXPCPLデジタル動圧測定器の型番62-1783-81のページです。 型番62-1783-81に関する仕様情報を記載しております。
    DMFXPCPLデジタル動圧測定器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DMFXPCPLデジタル動圧測定器
    DFR12JCPLデジタル動圧測定器
    精密圧力調整器
    デジタル差圧計 DPG-01U
    レギュレーター(圧力調整器) A6201
    精密圧力調整器 GSNシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンカスタムEARTH MANアズワン
    通常価格14,790円8,123円31,389円21,554円3,844円74,330円 -
    通常出荷日11日目9日目1日目2日目5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました