17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IVG-1AT 電離真空計 61-6074-62

IVG-1AT 電離真空計

通常単価(税別)
220,593
税込単価
242,652
通常出荷日:27日目

【特長】・電子電流制御回路は高感度にして特殊安定回路を採用しておりますので、常に安定した動作で信頼ある...

詳細を確認

    型番:

    61-6074-62
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6074-62の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 27日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6074-62
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220,593
    ( 242,652 )
    27日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電子電流制御回路は高感度にして特殊安定回路を採用しておりますので、常に安定した動作で信頼ある測定値を指示いたします。
    ・精度の高い独自の測定子VG-51球は本体について精密に校正してありますので従来の真空計に比べ、はるかに正確です。
    ・フィラメントの保護回路が内蔵されています。
    【商品仕様】
    ・測定範囲:1×10^-1~1×10^-5Pa
    ・測定レンジ:4段
    ・測定球:VG-51 ガラス製 15φ
    ・測定コード:標準2m
    ・レコーダ出力:各レンジ フルスケール 10mV
    ・形状:卓上型
    ・寸法(W×H×D):302×111×253
    ・重量:4.7kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・消費電力:45W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IVG-1AT 電離真空計の型番61-6074-62のページです。 型番61-6074-62に関する仕様情報を記載しております。
    IVG-1AT 電離真空計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IVG-1AT 電離真空計
    真空計(電離) IGシリーズ
    微圧計 AT3/8x75xシリーズ
    G 1/4"/ 60mm/0-1.5MPa 圧力計
    G 1/4"/ 50mm/0-1.5MPa 圧力計
    R 1/8"/0-1.0MPa デジタル圧力計
    メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコエスコ
    通常価格220,593484,76113,553 -2,9942,8254,199
    通常出荷日27日目26日目7日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました