17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空計(電離) IGシリーズ 61-3612-89

真空計(電離) IGシリーズ

通常単価(税別)
484,761円
税込単価
533,237円
通常出荷日:26日目

・真空計(電離)

  • 圧力単位
    Pa

型番:

61-3612-89
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3612-89の仕様・寸法情報

測定範囲
9.9×10^-2~1×10^-7
寸法
W144×D340×H96mm
電源電圧
AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA
質量(kg)
4
測定子
IV-55型 φ15ゲージポート取付
圧力単位
Pa
制御出力・レコーダ出力・表示周期・測定法・測定子方式
測定子方式B-A球 レコーダ出力フルレンジDC5V/10V 切換 接点出力 2点 110V AC0.5A(抵抗負荷)
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲

  • 寸法

  • 電源電圧

  • 質量(kg)

  • 測定子

  • 制御出力・レコーダ出力・表示周期・測定法・測定子方式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3612-89

測定範囲

寸法

電源電圧

質量(kg)

測定子

制御出力・レコーダ出力・表示周期・測定法・測定子方式

最小発注数量
9.9×10^-2~1×10^-7
W144×D340×H96mm
AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA
4
IV-55型 φ15ゲージポート取付
測定子方式B-A球 レコーダ出力フルレンジDC5V/10V 切換 接点出力 2点 110V AC0.5A(抵抗負荷)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484,761円
( 533,237円 )
26日目

詳細情報

基本情報

・真空計(電離)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空計(電離) IGシリーズの型番61-3612-89のページです。 型番61-3612-89に関する仕様情報を記載しております。
真空計(電離) IGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空計(電離) IGシリーズ
IVG-1AT 電離真空計
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
フッソ樹脂ベローズ圧力計/真空計 F-2189シリーズ
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
メカニカルフォースゲージ 標準型 PSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン第一計器アズワン
通常価格484,761円220,593円101,362円138,087円 -7,311円 -55,157円
通常出荷日26日目27日目8日目〜12日目〜在庫品1日目〜13日目〜
圧力単位Pa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました