17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L字型ピトー管 0635シリーズ

L字型ピトー管 0635シリーズ

通常単価(税別)
33,68591,999
税込単価
37,054101,199
通常出荷日:9日目~26日目

・L字型ピトー管

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 詳細

    • 耐熱温度

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 16日以内
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細

    耐熱温度

    商品詳細種別

    最小発注数量
    -
    0~+600℃
    / 500mm)
    1個
    φ7mm/350mm
    -
    / 350mm)
    1個
    φ7mm/1000mm
    -
    / 1000mm)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,787
    ( 42,666 )
    16日目
    33,685
    ( 37,054 )
    9日目
    91,999
    ( 101,199 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    ・L字型ピトー管

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    L字型ピトー管 0635シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L字型ピトー管 0635シリーズ
    テストー L字型ピトー管(φ7mm/1000mm)
    テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
    ピトー管取付フランジセット
    マノスター ピトー管取付フランジセット
    マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
    メーカーアズワンテストーテストーエスコ山本電機製作所山本電機製作所
    通常価格33,685-97,67530,5101,4701,2401,498
    通常出荷日9日目〜14日目1日目3日目8日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト