17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JKO-25L3交換用検知部 61-4669-40

JKO-25L3交換用検知部

通常単価(税別)
48,779円
税込単価
53,657円
通常出荷日:1日目

交換用のケーブル・センサー一式の交換用検知部です。期待寿命は2年間です。

    型番:

    61-4669-40
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    61-4669-40の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4669-40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,779円
    ( 53,657円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    交換用のケーブル・センサー一式の交換用検知部です。
    期待寿命は2年間です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JKO-25L3交換用検知部の型番61-4669-40のページです。 型番61-4669-40に関する仕様情報を記載しております。
    JKO-25L3交換用検知部のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JKO-25L3交換用検知部
    酸素モニター JKO-25S3
    3.6L モンジュ液
    フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12L
    フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 24L
    検知部分離形酸素計
    メーカーアズワンジコーエスコA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)チノー
    通常価格48,779円75,282円5,422円66,986円67,840円232,456円
    通常出荷日1日目11日目1日目6日目6日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました