17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-4669-39
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4669-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,801円
( 25,081円 )
1日目

詳細情報

基本情報

交換用の酸素センサーです。
期待寿命は2年間です。
コネクタ仕様で簡単に交換できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SOX-M2 交換酸素センサーの型番61-4669-39のページです。 型番61-4669-39に関する仕様情報を記載しております。
SOX-M2 交換酸素センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOX-M2 交換酸素センサー
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
メーカーアズワンガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格22,801円65,149円150,182円153,244円162,019円157,121円
通常出荷日1日目8日目19日目19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト