17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可燃性ガスモニター GP-1000シリーズ

可燃性ガスモニター GP-1000シリーズ

通常単価(税別)
98,122円
税込単価
107,934円
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・22種(GP-1000HC)・25種(GP-1000M)切替直読可能・ポンプ能力切替機能

  • サイズ
    W80×H124×D36
  • 重量
    約260g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品詳細種別

最小発注数量
メタン
1個
イソブタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,122円
( 107,934円 )
11日目
98,122円
( 107,934円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・22種(GP-1000HC)・25種(GP-1000M)切替直読可能・ポンプ能力切替機能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可燃性ガスモニター GP-1000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可燃性ガスモニター GP-1000シリーズ
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
理研計器 腕時計型 モニター
一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格98,122円60,259円121,720円 -293,937円 -44,952円 -144,315円
通常出荷日8日目〜18日目36日目20日目〜7日目〜65日目
サイズW80×H124×D36約54×24×67mm70×33×69mm105×58×205mm--
重量約260g約80g120g(電池含む)750g45g約0.3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト