17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RP-2009装着8m浮子式ガス採集器 61-0743-70

RP-2009装着8m浮子式ガス採集器

通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:10日目

【特長】・RP-2009に接続すればマンホール測定時に便利【商品仕様】・8m

    型番:

    61-0743-70
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0743-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,107円
    ( 11,118円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・RP-2009に接続すればマンホール測定時に便利
    【商品仕様】
    ・8m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RP-2009装着8m浮子式ガス採集器の型番61-0743-70のページです。 型番61-0743-70に関する仕様情報を記載しております。
    RP-2009装着8m浮子式ガス採集器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RP-2009装着8m浮子式ガス採集器
    吸引式ガス検知器用オプション ガス採集棒・採集チューブ
    テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m
    装着型ガス検知器 XO-2200
    3/8"チャージホースパッキン
    装着型ガス検知器 XS-2200
    メーカーアズワン理研計器(ガス測定器・検知器)テストーケニスA-Gas Japan(旧FUSO)ケニス
    通常価格10,107円3,714円 -49,863円46,993円846円71,590円
    通常出荷日10日目7日目14日目お見積り6日目お見積り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト