17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo317-3CO警報器

通常単価(税別)
43,932
税込単価
48,325
通常出荷日:11日目

【特長】・調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能。・アラーム値の設定可能。・現場でCOゼロ点調整...

詳細を確認

    型番:

    61-0105-57
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0105-57の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0105-57
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,932
    ( 48,325 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能。
    ・アラーム値の設定可能。
    ・現場でCOゼロ点調整可能
    【商品仕様】
    ・計測範囲:±0~+1,999ppm
    ・分解能:1ppm
    ・精度:±3ppm(0~+29ppm)、計測値の±10%(+30~+1,999ppm)
    ・応答速度t90:40秒
    ・バッテリタイプ:単4乾電池×2
    ・バッテリ寿命:150時間(アラーム音スイッチオフの場合)
    ・動作温度:-5℃~+45℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo317-3CO警報器の型番61-0105-57のページです。 型番61-0105-57に関する仕様情報を記載しております。
    testo317-3CO警報器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo317-3CO警報器
    CO警報器
    冷媒ガス検知器 testo 316-3
    CO/CO2モニタ
    D-TEK3 CO2
    CO2モニター
    メーカーアズワンテストーテストーケニスアサダ佐藤計量器製作所
    通常価格43,93239,72265,744286,922 -185,72819,344
    通常出荷日11日目1日目19日目11日目〜2日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました